17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

六角棒ビット テーパーヘッド 対辺8 溝13

六角棒ビット テーパーヘッド 対辺8 溝13
  • 六角棒ビット テーパーヘッド 対辺8 溝13
通常単価(税別)
1,0992,173
税込単価
1,2092,390
通常出荷日:9日目

【特長】・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。・従来のボールポイントに...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
5
4984798020531
811-6327
38.5
1個
6
4984798020548
811-6328
39
1個
8
4984798020555
811-6329
41
1個
10
4984798020562
811-6325
57
1個
12
4984798020579
811-6326
78.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
9日目
1,099
( 1,209 )
9日目
1,099
( 1,209 )
9日目
1,258
( 1,384 )
9日目
2,173
( 2,390 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒ビット テーパーヘッド 対辺8 溝13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒ビット テーパーヘッド 対辺8 溝13
六角棒ビット 対辺8 溝13
六角ビットセット THBL-6S
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
TXビット 穴無 対辺6.35mm
8pドライバービットセットPh
メーカーエイトエイトトラスコ中山トラスコ中山エイトボッシュ
通常価格1,099-8372,3581,311819 -3,060
通常出荷日9日目2日目〜1日目1日目1日目〜4日目
先端形状六角六角六角六角トルクスプラス(+)
差込部形状六角六角六角六角-六角
差込部径・六角8mm8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)10070150657550
材質1ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)--ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト