17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

六角棒ビット 対辺8 溝13

六角棒ビット 対辺8 溝13
  • 六角棒ビット 対辺8 溝13
通常単価(税別)
837円
税込単価
921円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】・六角穴...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
5
4984798020494
811-6322
26
1個
6
4984798020500
811-6323
26
1個
8
4984798020517
811-6324
29.5
1個
10
4984798020524
811-6321
39.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837円
( 921円 )
2日目
837円
( 921円 )
9日目
837円
( 921円 )
9日目
837円
( 921円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒ビット 対辺8 溝13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒ビット 対辺8 溝13
六角棒ビット テーパーヘッド 対辺8 溝13
六角ビット(マグネット入り)
六角ビットセット THBL-6S
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
TXビット 穴無 対辺6.35mm
メーカーエイトエイトトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エイト
通常価格837円1,099円 -513円 -2,358円1,311円819円 -
通常出荷日2日目〜9日目1日目1日目1日目1日目〜
先端形状六角六角六角六角六角トルクス
差込部形状六角六角六角六角六角-
差込部径・六角8mm8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)70100651506575
材質1ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)---ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト