17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

六角棒ビット テーパーヘッド 対辺6.35 溝13

六角棒ビット テーパーヘッド 対辺6.35 溝13
  • 六角棒ビット テーパーヘッド 対辺6.35 溝13
通常単価(税別)
9451,028
税込単価
1,0401,131
通常出荷日:9日目

【特長】・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。・従来のボールポイントに...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
2.5
65
4984798020395
811-6312
15
1個
2.5
110
4984798020401
811-6311
26
1個
3
65
4984798020418
811-6314
15.5
1個
3
110
4984798020425
811-6313
27
1個
4
65
4984798020432
811-6316
15.5
1個
4
110
4984798020449
811-6315
27.5
1個
5
65
4984798020456
811-6318
15.5
1個
5
110
4984798020463
811-6317
27.5
1個
6
65
4984798020470
811-6320
16
1個
6
110
4984798020487
811-6319
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
9日目
1,028
( 1,131 )
9日目
945
( 1,040 )
9日目
1,028
( 1,131 )
9日目
945
( 1,040 )
9日目
1,028
( 1,131 )
9日目
945
( 1,040 )
9日目
1,028
( 1,131 )
9日目
945
( 1,040 )
9日目
1,028
( 1,131 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒ビット テーパーヘッド 対辺6.35 溝13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒ビット テーパーヘッド 対辺6.35 溝13
六角棒ビット テーパーヘッド 対辺8 溝13
六角棒ビット 対辺6.35 溝13
六角棒ビット 対辺8 溝13
六角棒ビット 対辺6.35 溝9
エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格945-1,099 -729 -837591 -1,047 -
通常出荷日9日目9日目2日目〜2日目〜1日目〜2日目〜
先端形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm8mm6.35mm8mm6.35mm6.35mm
材質1ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト