17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

クッションサンダー 軸径6mmサンドペーパー入り放射タイプ

クッションサンダー 軸径6mmサンドペーパー入り放射タイプ
通常単価(税別)
2,6873,617
税込単価
2,9563,979
通常出荷日:9日目

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 ・研削時の発熱...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
40
4571130867512
853-0095
49.000
1個
40
4571130867529
853-0096
49.000
1個
40
4571130867536
853-0097
49.000
1個
40
4571130867543
853-0098
49.000
1個
50
4571130867574
853-0101
67.000
1個
50
4571130867581
853-0102
67.000
1個
60
4571130867598
853-0103
81.000
1個
60
4571130867604
853-0104
81.000
1個
60
4571130867611
853-0105
81.000
1個
60
4571130867628
853-0106
81.000
1個
80
4571130867635
853-0107
141.000
1個
80
4571130867642
853-0108
141.000
1個
80
4571130867659
853-0109
141.000
1個
80
4571130867666
853-0110
141.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,687
( 2,956 )
9日目
2,687
( 2,956 )
9日目
2,687
( 2,956 )
9日目
2,687
( 2,956 )
9日目
2,871
( 3,158 )
9日目
2,871
( 3,158 )
9日目
3,382
( 3,720 )
9日目
3,382
( 3,720 )
9日目
3,382
( 3,720 )
9日目
3,382
( 3,720 )
9日目
3,617
( 3,979 )
9日目
3,617
( 3,979 )
9日目
3,617
( 3,979 )
9日目
3,617
( 3,979 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッションサンダー 軸径6mmサンドペーパー入り放射タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションサンダー 軸径6mmサンドペーパー入り放射タイプ
クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ
クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス
スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,687-2,008 -2,120 -2,610 -2,525 -2,047 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
軸径(mm)666666
最高使用回転数(rpm)8000300030003000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト