17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クッションサンダー 軸径6mmサンドペーパー入り放射タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クッションサンダー 軸径6mmサンドペーパー入り放射タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA5401

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
40
軸径(mm)
6
JANコード
4571130867512
トラスココード
853-0095
質量(g)
49.000
最高使用回転数(rpm)
8000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト