17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

TXビット 穴付 対辺6.35mm

TXビット 穴付 対辺6.35mm
  • TXビット 穴付 対辺6.35mm
通常単価(税別)
1,1051,188
税込単価
1,2161,307
通常出荷日:9日目

【特長】・いじり止めねじに対応した穴付のビットです。・背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどりま...

詳細を確認
  • いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故について当社は関知しません。
  • いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故について当社は関知しません。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
T8
75
4984798204184
811-6282
16.5
1個
T8
115
4984798204269
811-6281
12
1個
T10
75
4984798204191
811-6268
16.5
1個
T10
115
4984798204276
811-6267
14
1個
T15
75
4984798204207
811-6270
17
1個
T15
115
4984798204283
811-6269
16
1個
T20
75
4984798204214
811-6272
17
1個
T20
115
4984798204290
811-6271
19
1個
T25
75
4984798204221
811-6274
17
1個
T25
115
4984798204306
811-6273
22
1個
T27
75
4984798204238
811-6276
17.5
1個
T27
115
4984798204313
811-6275
24.5
1個
T30
75
4984798204245
811-6278
17.5
1個
T30
115
4984798204320
811-6277
25.5
1個
T40
75
4984798204252
811-6280
18
1個
T40
115
4984798204337
811-6279
31.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105
( 1,216 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目
1,105
( 1,216 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目
1,105
( 1,216 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目
1,105
( 1,216 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目
1,105
( 1,216 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目
1,105
( 1,216 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目
1,105
( 1,216 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目
1,105
( 1,216 )
9日目
1,188
( 1,307 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いじり止めねじに対応した穴付のビットです。
・背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用。

ご注意

  • いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故について当社は関知しません。
  • いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故について当社は関知しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TXビット 穴付 対辺6.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TXビット 穴付 対辺6.35mm
TXビット 穴無 対辺6.35mm
六角棒ビット 対辺6.35 溝9
六角棒ビット 対辺6.35 溝13
六角棒ビット テーパーヘッド 対辺6.35 溝13
エイト 六角棒ビット テーパー 対辺6.35 溝9&13 2.5X160 単品
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格1,105-819 -591 -729 -945 -1,047 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜2日目〜9日目2日目〜
先端形状トルクス(いじり止め)トルクス六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
材質1ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト