17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジアルサンダー 軸径6mmボトムタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラジアルサンダー 軸径6mmボトムタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA1601

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
40
軸径(mm)
6
JANコード
4571130866096
トラスココード
853-0006
質量(g)
53
最高使用回転数(rpm)
5000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト