17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

ラジアルサンダー 軸径6mm

ラジアルサンダー 軸径6mm
通常単価(税別)
2,1363,382
税込単価
2,3503,720
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 ・研削時の発熱が少なく被削材の...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

最小発注数量
-
25
4571130865853
852-9981
32.000
20000
-
1個
-
25
4571130865860
852-9982
32.000
20000
-
1個
-
25
4571130865877
852-9983
32.000
20000
-
1個
-
30
4571130865884
852-9984
32.000
20000
-
1個
-
30
4571130865891
852-9985
32.000
20000
-
1個
-
30
4571130865907
852-9986
32.000
20000
-
1個
25
40
4571130865914
852-9987
53
20000
41
1個
-
40
4571130865921
852-9988
53
20000
-
1個
-
40
4571130865938
852-9989
53
20000
-
1個
-
50
4571130865945
852-9990
77.000
20000
-
1個
-
50
4571130865952
852-9991
77.000
20000
-
1個
-
50
4571130865969
852-9992
77.000
20000
-
1個
-
60
4571130865976
852-9993
87.000
18000
-
1個
-
60
4571130865983
852-9994
87.000
18000
-
1個
-
60
4571130865990
852-9995
87.000
18000
-
1個
-
80
4571130866003
852-9996
156.000
15000
-
1個
-
80
4571130866010
852-9997
156.000
15000
-
1個
-
80
4571130866027
852-9998
156.000
15000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,136
( 2,350 )
9日目
2,136
( 2,350 )
9日目
2,136
( 2,350 )
9日目
2,136
( 2,350 )
9日目
2,136
( 2,350 )
9日目
2,136
( 2,350 )
9日目
2,136
( 2,350 )
2日目
2,136
( 2,350 )
9日目
2,136
( 2,350 )
9日目
2,198
( 2,418 )
9日目
2,198
( 2,418 )
9日目
2,198
( 2,418 )
9日目
2,494
( 2,743 )
9日目
2,494
( 2,743 )
9日目
2,494
( 2,743 )
9日目
3,382
( 3,720 )
9日目
3,382
( 3,720 )
9日目
3,382
( 3,720 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジアルサンダー 軸径6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアルサンダー 軸径6mm
ラジアルサンダー 軸径3mm
ラジアルサンダー 軸径6mmボトムタイプ
ラジアルサンダー 軸径6mmスリットタイプ
スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス
スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,136-3,617 -2,687 -2,687 -2,525 -2,047 -
通常出荷日2日目〜9日目9日目9日目1日目〜1日目
軸径(mm)636666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト