17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プラスビット両口対辺6.35溝13

プラスビット両口対辺6.35溝13
  • プラスビット両口対辺6.35溝13
通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706
通常出荷日:9日目

【特長】・インパクトタイプのエアー・電動工具に最適です。・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作さ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

差込部形状

差込部径・六角

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

材質1

最小発注数量
No.2
六角
8mm
80
4984798301210
811-6255
305
ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)
1個
No.3
六角
8mm
80
4984798301241
811-6258
310
ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
9日目
2,460
( 2,706 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトタイプのエアー・電動工具に最適です。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・プラスねじ類の締結用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスビット両口対辺6.35溝13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスビット両口対辺6.35溝13
1/4″(6.35mm) プラスビット
両頭プラスビット
1/4″HEXプラスビット
マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm
マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)
メーカーエイトKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所PBスイスツールズベッセルベッセル
通常価格2,460624 -565 -630 -195 -471 -
通常出荷日9日目2日目〜2日目〜1日目〜2日目〜2日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
両頭/片頭両頭片頭両頭片頭片頭片頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト