17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

プラスビット 片口

プラスビット 片口
  • プラスビット 片口
通常単価(税別)
2,046円~2,856円
税込単価
2,251円~3,142円
通常出荷日:9日目

【特長】・インパクトタイプのエアー・電動工具に最適です。・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作さ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
No.2
36
4984798301203
811-6254
120
1個
No.2
125
4984798301227
811-6253
495
1個
No.3
36
4984798301234
811-6257
125
1個
No.3
125
4984798301258
811-6256
495
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,046円
( 2,251円 )
9日目
2,856円
( 3,142円 )
9日目
2,046円
( 2,251円 )
9日目
2,856円
( 3,142円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトタイプのエアー・電動工具に最適です。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・プラスねじ類の締結用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスビット 片口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスビット 片口
1/4″HEXプラスビット
両頭ビット マグネット入り No.M-A14 プラス(+)
1/4″HEX段付プラスビット_ロング
1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ
L型用交換ビット(2本入り) 両頭ビット
メーカーエイトPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズSK-11
通常価格2,046円-652円 -521円824円 -559円 -347円
通常出荷日9日目1日目〜2日目1日目1日目3日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
両頭/片頭片頭片頭両頭片頭片頭両頭
材質1ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト