ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E991F・E991L

ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E991F・E991L E991L-BK
  • ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E991F・E991L
通常単価(税別)
349,063
税込単価
383,969
通常出荷日:14日目

・エグゼクティブのゆとりを全身で体感できるマネージメントチェアー。・グレード感あふれるハイバックスタイ...

詳細を確認

型番:

E991L-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E991L-BKの仕様・寸法情報

種類
肘あり
色詳細
-
座幅(mm)
490
座奥行(mm)
470
トラスココード
868-4994
張地
VLOOKUP(B38,[1]品番一覧!$B:$O,14,0)
質量(g)
29000
座高(mm)
435~495
奥行(mm)
620
高さ(mm)
945~10050
幅(mm)
670
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E991F・E991L 製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
E991L-BK

色詳細

トラスココード

張地

質量(g)

最小発注数量
-
868-4994
VLOOKUP(B38,[1]品番一覧!$B:$O,14,0)
29000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
349,063
( 383,969 )
14日目

詳細情報

基本情報

・エグゼクティブのゆとりを全身で体感できるマネージメントチェアー。・グレード感あふれるハイバックスタイルで、本革と布張りをご用意しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E991F・E991Lの型番E991L-BKのページです。 型番E991L-BKに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E991F・E991Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E991F・E991L
ナイキ マネージメントチェアー 肘付 E992F・E992L
ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ
ナイキ 事務用チェアー SER510F
オフィスチェア ヴィアーレ
ナイキ マネージメントチェアー E331L-BK
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格349,063360,07636,24825,050 -40,634 -113,413
通常出荷日14日目14日目4日目4日目〜4日目96日目
種類肘あり肘あり---肘あり
座幅(mm)490490465465470-
座奥行(mm)470470430430445-
座高(mm)435~495435~495400~505400~505420~505-
奥行(mm)620640----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました