17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンジンクリーナー

通常単価(税別)
5,484
税込単価
6,032
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応するために内管、外管パイプにステンレスを採用し...

詳細を確認
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • JANコード
    4580172370140
  • 質量(g)
    334
  • トラスココード
    827-5627
  • 材質1
    ステンレス
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    -
  • 全長(mm)
    390
  • ノズル長(mm)
    245

型番:

E81P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E81Pの仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
2
JANコード
4580172370140
質量(g)
334
トラスココード
827-5627
材質1
ステンレス
エア取付口
G1/4
ノズル取付口
-
全長(mm)
390
ノズル長(mm)
245
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E81P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,484
( 6,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応するために内管、外管パイプにステンレスを採用しています。
・従来製品30%の軽量化を計っています。
【用途】
・一般生産工場、自動車整備工場。
【材質】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンクリーナーの型番E81Pのページです。 型番E81Pに関する仕様情報を記載しております。
エンジンクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンクリーナー
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
エアダスターノズル E80G-2H10JBP
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
WTB エアーダスターガン
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格5,48413,15820,49912,81316,56913,158
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ノズル口径(mm)22特殊2特殊2
JANコード458017237014045801723715294571179315630458017237144445801723700584580172371536
質量(g)334322.000765.000370.000720.000322.000
トラスココード827-5627195-3587827-5625195-3681827-5624195-3679
材質1ステンレスアルミダイカストアルミダイカスト、真鍮アルミダイカストアルミダイカスト、真鍮アルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト