ツール用品技術窓口

エアダスターノズル E80G-2H10JBP

  • ノズル口径 (mm)
    特殊
  • JANコード
    4571179315630
  • 質量(g)
    765.000
  • トラスココード
    827-5625
  • 材質1
    アルミダイカスト、真鍮
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    1210
  • ノズル長(mm)
    1000

型番:

E80G-2H10JBP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E80G-2H10JBPの仕様・寸法情報

ノズル口径(mm)
特殊
JANコード
4571179315630
質量(g)
765.000
トラスココード
827-5625
材質1
アルミダイカスト、真鍮
エア取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
1210
ノズル長(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E80G-2H10JBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,458円
( 21,404円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローができます。
・作業者への跳ね返りはありません。
【用途】
・一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスターノズル E80G-2H10JBPの型番E80G-2H10JBPのページです。 型番E80G-2H10JBPに関する仕様情報を記載しております。
エアダスターノズル E80G-2H10JBPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターノズル E80G-2H10JBP
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
WTB エアーダスターガン
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格19,458円11,874円12,169円15,559円12,169円11,874円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ノズル口径(mm)特殊22特殊22
JANコード457117931563045801723714444580172371536458017237005845801723715294580172371451
質量(g)765.000370.000322.000720.000322.000370.000
トラスココード827-5625195-3681195-3679827-5624195-3587195-3570
材質1アルミダイカスト、真鍮アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト、真鍮アルミダイカストアルミダイカスト

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました