ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台 E-60-6
  • コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台

コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    パッド台
  • JANコード
    4903180125425
  • トラスココード
    736-4512
  • 質量(g)
    1300.0
  • 適合機種
    CPW-6

型番:

E-60-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-60-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
パッド台
JANコード
4903180125425
トラスココード
736-4512
質量(g)
1300.0
適合機種
CPW-6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-60-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,135円
( 7,849円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床のタイプや掃除の種別に合わせたブラシ、パットを各種ご用意しています。
【用途】
・ポリシャー用備品に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台の型番E-60-6のページです。 型番E-60-6に関する仕様情報を記載しております。
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW6用パッド台プレート付
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用青パッド
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用赤パッド
(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格7,135円9,287円2,418円3,491円2,830円273,532円
通常出荷日6日目6日目5日目5日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他-その他ポリッシャー
その他オプションオプションオプション-オプション-
詳細タイプパッド台パッド台黒パッド-赤パッド-
JANコード490318012542549031803307824903180330812490318033079949031803308054903180323333
トラスココード736-4512736-4521736-4539736-4547736-4555812-1862
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました