ファクトリーサプライ用品技術窓口

(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ E-3-S
  • (床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ

(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ

  • 商品タイプ
    ポリッシャー
  • 仕様
    電動タイプ
  • JANコード
    4903180318582
  • トラスココード
    201-4326
  • 質量(g)
    30200.0
  • 寸法(インチ)
    12
  • タイプ
    シャンプー(洗剤タンク付)
  • 消費電力(W)
    1100
  • コード
    13m
  • 電流(A)
    11.3
  • 電源(V)
    AC100 50/60Hz共用
  • 電源
    100V 50/60Hz

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

E-3-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E-3-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
仕様
電動タイプ
JANコード
4903180318582
トラスココード
201-4326
質量(g)
30200.0
寸法(インチ)
12
タイプ
シャンプー(洗剤タンク付)
消費電力(W)
1100
コード
13m
電流(A)
11.3
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
電源
100V 50/60Hz

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-3-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,668円
( 244,935円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗剤液(水)を入れるタンクが付いた便利なポリシャーです。
・手元操作で洗剤を出しながら床洗浄が行えます。
【用途】
・床洗浄機器。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプの型番E-3-Sのページです。 型番E-3-Sに関する仕様情報を記載しております。
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
ポリシャーCP-12MA型(高速)
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格222,668円202,478円15,659円15,788円20,392円19,944円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーその他その他その他その他
仕様電動タイプ電動タイプ----
JANコード490318031858249031801878434903180318841490318031813149031803181484903180318094
トラスココード201-4326166-2436736-4253736-4385736-4407736-4377
質量(g)30200.027000.0500240.000315.000310.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました