17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F

会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F
  • 会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F
通常単価(税別)
36,855
税込単価
40,541
通常出荷日:19日目

【特長】・塗装脚キャスター付き、布張りの会議用チェアー。・背座は布地パッド。・水平スタック。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

最小発注数量
ブラック系
868-4843
1個
ブルー系
868-4844
1個
グリーン系
868-4845
1個
レッド系
868-4846
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,855
( 40,541 )
19日目
36,855
( 40,541 )
19日目
36,855
( 40,541 )
19日目
36,855
( 40,541 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】・塗装脚キャスター付き、布張りの会議用チェアー。・背座は布地パッド。・水平スタック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-1F
ナイキ 会議用チェアー 4本脚タイプ
会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kg
ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚
会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kg
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格36,85529,13115,696 -26,638 -18,870 -23,745 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類肘なし肘なし-肘あり-肘あり
外形寸法:幅(mm)544544----
外形寸法:奥行(mm)575575----
外形寸法:高さ(mm)780780----
張地布張り布張り----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト