ツール用品技術窓口

型番:

E2280-CONTROLLER
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E2280-CONTROLLERの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E2280-CONTROLLER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,015円
( 136,417円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。
・高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。
・E2000シリーズ用コントローラです。
【商品仕様】
・電源(V):AC100~240
・最大出力(W):200
・幅(mm):108
・奥行(mm):167.7
・高さ(mm):176
・回転速度(min[[の-1乗]]):1000~50000
・JANコード:4560264476912
・トラスココード:780-4679
・質量:2.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカニシ コントローラ(7720)の型番E2280-CONTROLLERのページです。 型番E2280-CONTROLLERに関する仕様情報を記載しております。
ナカニシ コントローラ(7720)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカニシ コントローラ(7720)
エコグランデ コントローラ
ナカニシ コレットホルダ
ナカニシ コレットナット
ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)
コントローラ(8472)
メーカーナカニシアルゴファイルジャパンナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格124,015円46,611円26,837円6,286円 -155,473円429,521円
通常出荷日1日目5日目9日目5日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました