ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オカモト ラップ 22cm×100m巻き

オカモト ラップ 22cm×100m巻き E-22
通常単価(税別)
977円
税込単価
1,075円
通常出荷日:6日目

【特長】・よく伸びて、ぴったりフィット・おとく用です。【用途】・電子レンジからフリーザーまで対応【商品...

詳細を確認

型番:

E-22
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-22の仕様・寸法情報

JANコード
4970520463127
質量(g)
280.000
トラスココード
808-1263
材質1
塩化ビニル樹脂

型番リスト

表示件数
型番
E-22
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977円
( 1,075円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく伸びて、ぴったりフィット
・おとく用です。
【用途】
・電子レンジからフリーザーまで対応
【商品仕様】
・耐熱130℃ 耐寒-60℃
・シート寸法幅×長さ(mm×m):220×100
・JANコード:4970520463127
・トラスココード:808-1263
・質量:280g
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト ラップ 22cm×100m巻きの型番E-22のページです。 型番E-22に関する仕様情報を記載しております。
オカモト ラップ 22cm×100m巻きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト ラップ 22cm×100m巻き
オカモト オカモトラップ 100m
オカモト クッキングシート 30m巻き
オカモト クッキングシート
サランラップ 22㎝×50m
オカモト 環境思いエコノミー 45cm×50m巻き
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモト三商オカモト
通常価格977円977円2,116円1,379円1,060円882円
通常出荷日6日目2日目9日目9日目4日目6日目
JANコード4970520463127497052081200045476916805494547691225979--
質量(g)280.000420.000495.000365.000--
トラスココード808-1263808-1140808-1261808-1142--
材質1塩化ビニル樹脂塩化ビニル樹脂シリコーン樹脂加工パーチメント紙シリコーン樹脂加工パーチメント紙--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました