17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kg

会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kg
  • 会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kg
通常単価(税別)
23,74529,131
税込単価
26,12032,044
通常出荷日:19日目

・外寸法:W568×D530×H780。・質量・質量単位:7kg

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kg  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

トラスココード

張地

JANコード

最小発注数量
868-4733
ビニールレザー張り
-
1個
868-4734
ビニールレザー張り
-
1個
868-4735
布張り
4947809003657
1個
868-4736
布張り
-
1個
868-4737
布張り
4947809002940
1個
868-4739
ビニールレザー張り
4947809620458
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,745
( 26,120 )
19日目
23,745
( 26,120 )
19日目
25,106
( 27,617 )
19日目
25,106
( 27,617 )
19日目
29,131
( 32,044 )
19日目
27,724
( 30,496 )
19日目

詳細情報

基本情報

・外寸法:W568×D530×H780。・質量・質量単位:7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kg
ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚
会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kg
ナイキ 会議用チェアー 4本脚タイプ
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-1F
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格23,745-18,870 -26,638 -15,696 -29,13136,855
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類肘あり-肘あり-肘なし肘なし
質量(g)7000.0-6000.0-5800.06100.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト