17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚

ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚
  • ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚
通常単価(税別)
18,870円~29,131円
税込単価
20,757円~32,044円
通常出荷日:19日目

・外寸法:W498×D530×H780。・質量・質量単位:5kg

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

張地

JANコード

質量(g)

最小発注数量
肘なし
868-4725
ビニールレザー張り
-
6000.0
1個
肘なし
868-4726
ビニールレザー張り
-
6000.0
1個
肘なし
868-4727
布張り
4947809002933
6000.0
1個
肘なし
868-4728
布張り
-
6000.0
1個
肘なし
868-4729
布張り
-
6000.0
1個
肘なし
868-4730
布張り
-
6000.0
1個
肘なし
868-4731
ビニールレザー張り
4947809620472
6000.0
1個
肘なし
868-4732
ビニールレザー張り
4947809620465
6000.0
1個
肘あり
868-4738
布張り
-
7000.0
1個
肘あり
868-4740
ビニールレザー張り
4947809620441
7000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,870円
( 20,757円 )
19日目
18,870円
( 20,757円 )
19日目
20,275円
( 22,303円 )
19日目
20,275円
( 22,303円 )
19日目
24,340円
( 26,774円 )
19日目
24,340円
( 26,774円 )
19日目
23,149円
( 25,464円 )
19日目
23,149円
( 25,464円 )
19日目
29,131円
( 32,044円 )
19日目
27,724円
( 30,496円 )
19日目

詳細情報

基本情報

・外寸法:W498×D530×H780。・質量・質量単位:5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 会議用チェアー キャンチレバー脚
会議用チェアー キャンチレバー脚 7.0kg
ナイキ 会議用チェアー 4本脚タイプ
会議用チェアー 4本脚タイプ 6.0kg
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-1F
会議用チェアー 4本脚 キャスター付 E274-2F
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格18,870円-23,745円 -15,696円 -26,638円 -29,131円36,855円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト