17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 会議用チェアー 4本脚タイプ
  • ナイキ 会議用チェアー 4本脚タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ 会議用チェアー 4本脚タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E163B-LBL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・外寸法:W498×D530×H780。・張地:ビニールレザー張り

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
868-4703
張地
ビニールレザー張り
JANコード
-
質量(g)
5500
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト