ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ

通常単価(税別)
34,421円
税込単価
37,863円
通常出荷日:5日目

【特長】・床洗浄機CSA-17BX-Sに取り付けて使用するハードフロア用床洗浄ブラシです。【材質】・ブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ブラシ
  • JANコード
    4903180178537
  • トラスココード
    787-8745
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ブラシ毛:PP
  • パッド幅(mm)
    432
  • 全長(mm)
    440(17インチ)

型番:

E-163-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-163-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ブラシ
JANコード
4903180178537
トラスココード
787-8745
質量(g)
2000.0
材質1
ブラシ毛:PP
パッド幅(mm)
432
全長(mm)
440(17インチ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-163-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,421円
( 37,863円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床洗浄機CSA-17BX-Sに取り付けて使用するハードフロア用床洗浄ブラシです。
【材質】
・ブラシ毛:PP

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシの型番E-163-3のページです。 型番E-163-3に関する仕様情報を記載しております。
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
ポリッシャー用替ブラシ
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格34,421円15,788円20,392円19,944円15,948円15,659円
通常出荷日5日目6日目6日目6日目1日目6日目
商品タイプその他その他その他その他ポリッシャーその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプブラシフロアパッドフロアパッドフロアパッド真鍮トーロンブラシ#12サングリッドブラシ
JANコード490318017853749031803181314903180318148490318031809449031801441434903180318841
トラスココード787-8745736-4385736-4407736-4377381-7211736-4253
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました