17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ソフター E 10T (緑 刺繍付)
  • ロックスリング ソフター E 10T (緑 刺繍付)

ロックスリング ソフター E 10T (緑 刺繍付)

通常単価(税別)
39,941円~126,323円
税込単価
43,935円~138,955円
通常出荷日:5日目

【特長】・一般玉掛用ソフトタイプです。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。...

詳細を確認
  • 材質2
    芯糸ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下
  • 耐化学薬品用ではありません
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
3
851-7527
4571324208084
7200.0
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
1個
1
851-7528
4571324208091
8300.0
ポリエステル100%
1個
4
851-7529
4571324208107
9500.0
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
1個
1
851-7530
4571324208114
10600.0
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
1個
5
851-7531
4571324208121
11800.0
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
1個
1
851-7532
-
12900.0
ポリエステル100%
1個
6
851-7533
4571324208145
14100.0
ポリエステル100%
1個
1
851-7534
-
15200.0
ポリエステル100%
1個
7
851-7535
4571324208169
16400.0
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
1個
1
851-7536
-
17500.0
ポリエステル100%
1個
8
809-4313
4571324208183
18700.0
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
1個
1
809-4314
-
19800.0
ポリエステル100%
1個
9
851-7537
4571324208206
21000.0
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
1個
1
851-7538
-
22100.0
ポリエステル100%
1個
10
851-7526
4571324208220
23300.0
ポリエステル100%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,941円
( 43,935円 )
5日目
46,103円
( 50,713円 )
5日目
52,265円
( 57,492円 )
5日目
58,429円
( 64,272円 )
5日目
64,591円
( 71,050円 )
5日目
70,859円
( 77,945円 )
5日目
77,023円
( 84,725円 )
5日目
83,185円
( 91,504円 )
5日目
89,347円
( 98,282円 )
5日目
95,510円
( 105,061円 )
5日目
101,673円
( 111,840円 )
5日目
107,835円
( 118,619円 )
5日目
113,997円
( 125,397円 )
5日目
120,161円
( 132,177円 )
5日目
126,323円
( 138,955円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般玉掛用ソフトタイプです。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
・表面布は筒状織物のシームレスタイプです。
・表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。
【材質】
・ポリエステル100%
・芯糸ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下
  • 耐化学薬品用ではありません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター E 10T (緑 刺繍付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ソフター E 10T (緑 刺繍付)
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ
ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し) E
ロックスリング ソフター E 1T(紫)×1.0m
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X2.0m
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格39,941円-5,906円 -1,522円 -3,473円2,258円2,907円
通常出荷日5日目1日目〜7日目7日目7日目7日目
材質2芯糸ポリエステル100%内面:ポリエステル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト