17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8 E-10-8

(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    サングリッドブラシ
  • JANコード
    4903180318841
  • トラスココード
    736-4253
  • 質量(g)
    500
  • 寸法(インチ)
    8
  • 適合本体
    E-1-1、E-2-1

型番:

E-10-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-10-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
サングリッドブラシ
JANコード
4903180318841
トラスココード
736-4253
質量(g)
500
寸法(インチ)
8
適合本体
E-1-1、E-2-1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-10-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,659円
( 17,225円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ワックス塗布床の表面洗浄用に使用します。
【用途】
・鉄板・コンクリート洗浄用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8の型番E-10-8のページです。 型番E-10-8に関する仕様情報を記載しております。
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
ポリッシャー用替ブラシ
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格15,659円19,944円15,948円15,788円20,392円222,668円
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目4日目
商品タイプその他その他ポリッシャーその他その他ポリッシャー
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプサングリッドブラシフロアパッド真鍮トーロンブラシ#12フロアパッドフロアパッド-
JANコード490318031884149031803180944903180144143490318031813149031803181484903180318582
トラスココード736-4253736-4377381-7211736-4385736-4407201-4326
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました