ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 送風機 スーパーファンS E-103-S

コンドル 送風機 スーパーファンS

通常単価(税別)
26,609
税込単価
29,270
通常出荷日:5日目

【特長】・床洗浄やワックス塗布後の床面を乾燥させます。【用途】・洗浄やワックス塗布後の床面を乾燥させる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    100
  • JANコード
    4903180412426
  • 質量(g)
    6000
  • トラスココード
    736-4245
  • 電源詳細(V)
    AC100V 50/60Hz
  • 出力(kW)50Hz
    0.143
  • 出力(kW)60Hz
    0.15
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    155/171
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • ハネ径(mm)
    450
  • ファン翼数(枚)
    3

ご注意

  • 引火性のガスや金属粉のあるところ、水のかかる恐れのあるところ、油の付きやすいところでは使用しないでください。
  • 羽やモータにー油・ホコリがついたままで使用しないでください。

型番:

E-103-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

E-103-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
100
JANコード
4903180412426
質量(g)
6000
トラスココード
736-4245
電源詳細(V)
AC100V 50/60Hz
出力(kW)50Hz
0.143
出力(kW)60Hz
0.15
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
155/171
周波数(Hz)
50/60
ハネ径(mm)
450
ファン翼数(枚)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-103-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,609
( 29,270 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床洗浄やワックス塗布後の床面を乾燥させます。
【用途】
・洗浄やワックス塗布後の床面を乾燥させる扇風機。

ご注意

  • 引火性のガスや金属粉のあるところ、水のかかる恐れのあるところ、油の付きやすいところでは使用しないでください。
  • 羽やモータにー油・ホコリがついたままで使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 送風機 スーパーファンSの型番E-103-Sのページです。 型番E-103-Sに関する仕様情報を記載しております。
コンドル 送風機 スーパーファンSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 送風機 スーパーファンS
(送風機) ス-パ-フアンN
(送風機) ス-パ-フアンDX
ポータブル送風機
送風機"ジェットスイファン"
MEIHO 送風機
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業ワキタスイデンワキタ
通常価格26,60935,81943,26524,516 -36,226 -45,405
通常出荷日5日目5日目5日目4日目1日目4日目
商品タイプ送風機送風機送風機---
電源(V)100100100---
JANコード490318041242649031804124194903180412402---
質量(g)6000910014500---
トラスココード736-4245736-4237736-4229---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト