17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-F E-100-F
  • KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-F

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-F

通常単価(税別)
202,633
税込単価
222,896
通常出荷日:7日目

【特長】・減速部に遊星機構2段変速の採用により抜群の強度、長時間の連続運転に対応可能です。【用途】・酸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドライ式
  • 吐出量 (l/min)
    0.1/0.12(50/60Hz)
  • トラスココード
    850-9971
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 電圧
    200(V) 100(W) 屋外型
  • 吐出量(ml/min)
    100/120(50/60Hz)
  • 接続
    Φ6ホース R1/2配管 20Aフランジ他
  • 吐出圧 (Mpa)
    0.3

型番:

E-100-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-100-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドライ式
吐出量(l/min)
0.1/0.12(50/60Hz)
トラスココード
850-9971
質量(g)
12000.0
材質1
ふっ素樹脂(PTFE)
電圧
200(V) 100(W) 屋外型
吐出量(ml/min)
100/120(50/60Hz)
接続
Φ6ホース R1/2配管 20Aフランジ他
吐出圧(Mpa)
0.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-100-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,633
( 222,896 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・減速部に遊星機構2段変速の採用により抜群の強度、長時間の連続運転に対応可能です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-Fの型番E-100-Fのページです。 型番E-100-Fに関する仕様情報を記載しております。
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-F
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-1000-F
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-F
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-250-F
KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 E-1000-S
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格202,633263,816193,436216,529135,060267,764
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式
吐出量(l/min)0.1/0.12(50/60Hz)1/1.2(50/60Hz)0.025/0.03(50/60Hz)0.25/0.3(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)1/1.2(50/60Hz)
トラスココード850-9971850-9969850-9979850-9977851-0106850-9970
質量(g)12000.013000.012000.013000.04500.017000.0
材質1ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)ステンレス(SUS)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト