17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラック昇降ステップDXB型

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

段数(段)

天板高さ(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

設置高さ(mm)下フック使用

最小発注数量
4
1.00~1.46
542-5522
4989247414015
9500.0
957~1413
1個
6
1.45~1.91
542-5531
4989247414022
10800.0
1400~1856
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,208円
( 124,529円 )
4日目
122,153円
( 134,368円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックあおりに取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします
・オプションの連結足場板や手すりわくを取り付けることで、より安全に効率よく作業することができます
・設置・高さ調整も工具を使わず行えます
・下ろした状態のあおりにも取り付けが可能です
・脚の長さは25mmピッチで調整できます
【用途】
・トラックの荷積み、荷降し作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック昇降ステップDXB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック昇降ステップDXB型
トラック昇降ステップ
ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板
トラック昇降はしご"楽トラ"
トラック昇降タラップ"登楽王"
ピカ 連結式大型作業台手すりL型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションアルインコアルインコピカコーポレイション
通常価格113,208円-64,818円 -78,727円 -37,425円 -93,127円100,762円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ伸縮はしご伸縮はしご-伸縮はしご--
規格規格無し規格無し-規格無し--
最大使用質量(kg)150150-100--
天板寸法(mm)500×341400×427----
材質1アルミ合金アルミ合金----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト