17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストボックスDX 500L/800L 赤

ダストボックスDX 500L/800L 赤

通常単価(税別)
115,623円~149,640円
税込単価
127,185円~164,604円
通常出荷日:19日目

【特長】・回転成型による一体成型なので、雨水浸入、汚水漏れに強い構造です。・市販の南京錠が取り付けられ...

詳細を確認
  • 色
    赤色
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    730
  • 高さ(mm)
    1100
  • 材質2
    キャスター:合成ゴム

ご注意

  • 画像は型番:DX5Rです。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

DX5R

DX8R

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

間口(mm)

仕様

RoHS2(10物質)?最小発注数量
500(45Lゴミ袋12個相当)
827-9661
4580167565094
20000
885
耐荷重:150kg
対応
1個
800(45Lゴミ袋20個相当)
827-9658
4580167565117
26000
1300
耐荷重:240kg
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,623円
( 127,185円 )
19日目
149,640円
( 164,604円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転成型による一体成型なので、雨水浸入、汚水漏れに強い構造です。
・市販の南京錠が取り付けられる金具付です。
・底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。
・チェーンなどで固定できるアイボルト付です。
【用途】
・排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送。また、収納・保管庫としても最適です。

ご注意

  • 画像は型番:DX5Rです。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストボックスDX 500L/800L 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックスDX 500L/800L 赤
ダストボックスDX 500L/800L グレー
積水 ポリダスター本体
水切りエコペール
積水 エコポリペ-ル角型#90本体
透明エコダスター 60L
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
通常価格115,623円-78,512円 -4,257円6,212円7,126円11,819円
通常出荷日19日目8日目4日目1日目1日目1日目
色赤色グレーストーンベージュグレー-
材質1本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)再生ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)再生PET樹脂
奥行(mm)730730280316550445
高さ(mm)11001100450390710770
材質2キャスター:合成ゴムキャスター:合成ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト