17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4脚アジャスト式 足場台

  • 商品タイプ
    天板・脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量 (kg)
    120
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    1626~2700×251
  • Aマーク
    認定品
  • 収納時寸法(mm)全長
    1670
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

トラスココード

質量(g)

JANコード

踏ざん踏面幅(mm)

収納時寸法(mm)厚さ

収納時寸法(mm)幅

天板高さ(m)

最小発注数量
0.60~0.91
542-5514
14400.0
4989247397011
43
150
405
0.61~0.91
1個
0.85~1.19
542-5506
15400.0
4989247397028
-
170
450
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,791円
( 84,470円 )
4日目
74,398円
( 81,838円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した、安全性重視の設計です。
・四脚とも支柱の長さを調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
・天板がスライドできるタイプです。
・折りたたみ式で収納時にスペースをとりません。
【用途】
・段差での作業から平坦な場所まで。
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4脚アジャスト式 足場台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4脚アジャスト式 足場台
四脚アジャスト式足場台 DWX-W型
手掛り棒付き 足場台DXS
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
手掛かり棒付き四脚アジャスト式足場台
四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ DXJ型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格74,398円-32,077円39,188円144,309円 -38,207円32,680円 -
通常出荷日4日目9日目19日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他脚部伸縮タイプ-脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)120100100150-100
材質1アルミ合金アルミ合金製アルマイト仕上(アルマイトは支柱・天板のみ)アルミアルミ合金アルミ合金アルミ合金
天板寸法(mm)1626~2700×251825×420400×1050500×1563400×1000-
Aマーク認定品認定品あり-認定品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト