17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ DWJ用キャスター DWJ-HC

ピカ DWJ用キャスター

  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様1
    キャスターセット
  • トラスココード
    542-5468
  • 質量(g)
    850.000
  • JANコード
    4989247289507
  • 材質1
    キャスター部:ナイロン製

型番:

DWJ-HC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DWJ-HCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様1
キャスターセット
トラスココード
542-5468
質量(g)
850.000
JANコード
4989247289507
材質1
キャスター部:ナイロン製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWJ-HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,829円
( 11,912円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DWJ用のキャスターセットです。
【用途】
・DWJ用のキャスターセットです。
【商品仕様】
・車輪φ(mm):65
・2個1セット
・JANコード:4989247289507
・トラスココード:542-5468
・質量:850g
【材質/仕上】
・キャスター部:ナイロン製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ DWJ用キャスターの型番DWJ-HCのページです。 型番DWJ-HCに関する仕様情報を記載しております。
ピカ DWJ用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ DWJ用キャスター
ピカ DWJ用アウトリガーセット
ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ
ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用
ピカ DWJ-96用横連結足場板
ピカ DWJ-96用縦連結足場板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格10,829円48,122円50,735円57,764円68,536円71,143円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他--
仕様1キャスターセット2本1セット----
トラスココード542-5468851-5163851-5173851-5172--
質量(g)850.0002950.02000.03600.0--
JANコード4989247289507-49892473140184989247314025--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました