17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ DWJ用アウトリガーセット DWJ-AUS
  • ピカ DWJ用アウトリガーセット

ピカ DWJ用アウトリガーセット

通常単価(税別)
54,773円
税込単価
60,250円
通常出荷日:4日目

【特長】・DWJ用のアウトリガーセットです。【用途】・DWJ用のアウトリガーセット。【材質】・アルミ合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様1
    2本1セット
  • トラスココード
    851-5163
  • 質量(g)
    2950.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • 適合機種
    DWJ全サイズ
  • 品名
    アウトリガーセット

型番:

DWJ-AUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWJ-AUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
仕様1
2本1セット
トラスココード
851-5163
質量(g)
2950.0
材質1
アルミ合金
適合機種
DWJ全サイズ
品名
アウトリガーセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWJ-AUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,773円
( 60,250円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DWJ用のアウトリガーセットです。
【用途】
・DWJ用のアウトリガーセット。
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ DWJ用アウトリガーセットの型番DWJ-AUSのページです。 型番DWJ-AUSに関する仕様情報を記載しております。
ピカ DWJ用アウトリガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ DWJ用アウトリガーセット
ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ
ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用
ピカ DWJ-96用縦連結足場板
ピカ DWJ-96用横連結足場板
ピカ DWJ-150用縦連結足場板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格54,773円56,551円64,183円79,225円76,232円88,940円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他---
その他オプションオプションオプション---
仕様12本1セット-----
トラスココード851-5163851-5173851-5172---
質量(g)2950.02000.03600.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました