17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式作業台 DWJ型

通常単価(税別)
102,863円~145,111円
税込単価
113,149円~159,622円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハードな用途に耐える業務用作業台の決定版です。・取りけつけやすさと安全性、メンテナンス性を追...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 材質1
    アルミ合金
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    50
  • 仮設工業会
    認定合格品
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

トラスココード

質量(g)

JANコード

天板寸法(mm)

収納時寸法(mm)厚さ

収納時寸法(mm)全長

収納時寸法(mm)幅

最小発注数量
0.62~0.95
542-5450
10700.0
4989247289019
400×1300
130
1415
540
1個
1.15~1.48
542-5441
17000
4989247289026
400×1500
170
1610
655
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,863円
( 113,149円 )
1日目
145,111円
( 159,622円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな用途に耐える業務用作業台の決定版です。
・取りけつけやすさと安全性、メンテナンス性を追求した、連結足場板、タラップ、手すりなどのオプションパーツも用意しています。
【用途】
・内装、外壁、電気工事などに。
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式作業台 DWJ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式作業台 DWJ型
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
四脚アジャスト式足場台 DWX-W型
四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプ DXJ型
4脚アジャスト式 足場台
手掛り棒付き 足場台DXS
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格102,863円-144,309円 -32,077円32,680円 -74,398円 -39,188円
通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目4日目19日目
商品タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプその他
最大使用質量(kg)150150100100120100
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金製アルマイト仕上(アルマイトは支柱・天板のみ)アルミ合金アルミ合金アルミ
脚部伸縮ピッチ(mm)505066--
仮設工業会認定合格品認定合格品----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト