17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カシオ 電卓(抗菌、SIAA登録モデル) DW-122CL-N

カシオ 電卓(抗菌、SIAA登録モデル)

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:4日目

【特長】・衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工をしております。・机の上をすっきり整理できます。・デスク...

詳細を確認

    型番:

    DW-122CL-N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DW-122CL-Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DW-122CL-N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,550
    ( 2,805 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工をしております。
    ・机の上をすっきり整理できます。
    ・デスク型電卓です。
    【商品仕様】
    ・桁数:12
    ・縦(mm):175
    ・横(mm):126
    ・厚さ(mm):35
    ・税計算:◯
    ・色:ホワイト
    ・抗菌(SIAA登録モデル)
    ・電源:ソーラー+内蔵電池
    ・JANコード:4971850179825
    ・トラスココード:788-5938
    ・質量:170g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カシオ 電卓(抗菌、SIAA登録モデル)の型番DW-122CL-Nのページです。 型番DW-122CL-Nに関する仕様情報を記載しております。
    カシオ 電卓(抗菌、SIAA登録モデル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カシオ 電卓(抗菌、SIAA登録モデル)
    カシオ プリンター電卓
    カシオ デスク型電卓
    カシオ デスク型電卓12桁
    指サック(抗菌仕様/2個)
    カシオ デスク型電卓 DS-120TW
    メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機エスコカシオ計算機
    通常価格2,5506,289 -7,2604,61657010,989
    通常出荷日4日目3日目〜1日目1日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電卓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました