ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

ナイキ CPUワゴン

ナイキ CPUワゴン DUR-04
通常単価(税別)
25,74223,831
税込単価
28,31626,214
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:91日目

【商品仕様】・外寸法:W520×D450×H620・棚板2枚(可動式)・バックパネル(脱着式)/キャス...

詳細を確認

型番:

DUR-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUR-04の仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
868-4674
質量(g)
15500.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ CPUワゴン  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
DUR-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,74223,831
( 26,214 )
91日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W520×D450×H620
・棚板2枚(可動式)
・バックパネル(脱着式)/キャスター付/アジャスター付※棚板は45【mm】ピッチで8段階調節できます。
・トラスココード:868-4674
・質量:15.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ CPUワゴンの型番DUR-04のページです。 型番DUR-04に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ CPUワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ CPUワゴン
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
ナイキ 90°コーナーテーブル
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH
ナイキ 脇デスク NED047C-AWH
ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格25,74268,85095,33073,64350,84464,813
通常出荷日91日目96日目96日目96日目96日目96日目
種類その他片袖コーナー片袖片袖
トラスココード868-4674133-4630-133-4636868-5647133-6113
質量(g)15500.047000.038000.046000.030000.050000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト