ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダスターモップW45

通常単価(税別)
6,165円
税込単価
6,782円
通常出荷日:1日目

【特長】・マイクロクロスは指1本で装着可能です。・床に設置する部分にクッション性のある素材を使用、床面...

詳細を確認

型番:

DU669-045J-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DU669-045J-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180170456
トラスココード
812-1874
長さ(mm)
1310
幅(mm)
450
質量(g)
510.000
材質1
ハンドル:スチールパイプ●プレート:ABS●クッション:PE●シート:ポリエチレン、PET
タイプ
小箱入り、継ぎ柄タイプ
シートサイズ(mm)
450
ホルダー寸法(mm)縦×横
90×450
適合モップサイズ(mm)
450
適合モップ
C75-15-045X-MB 他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DU669-045J-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,165円
( 6,782円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロクロスは指1本で装着可能です。
・床に設置する部分にクッション性のある素材を使用、床面にフィットしてホコリをスムーズに除去します。
・耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心して使用できます。
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ●プレート:ABS●クッション:PE●シート:ポリエチレン、PET

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダスターモップW45 の型番DU669-045J-MBのページです。 型番DU669-045J-MBに関する仕様情報を記載しております。
ダスターモップW45 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダスターモップW45
ダスターモップF45
JSダスターモップF45
(水拭き用モップ) スプリングモップ #6
フイトルモップ(化学モップ)T-30
(除塵モップ) プロテック ダスタ-モツプ ECO-600
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格6,165円7,889円9,972円2,349円2,278円9,332円
通常出荷日1日目1日目5日目6日目2日目2日目
JANコード490318017045649031801704634903180209675490318031023449031803388184903180332762
トラスココード812-1874812-1875691-9934736-2196736-2731736-3605
長さ(mm)131013001310127513401360
幅(mm)450450620165430600
質量(g)510.000700.000585.000610.000600750

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました