17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

橋本 ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm(12個入)

通常単価(税別)
21,77619,215
税込単価
23,95421,137
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    DT153028
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DT153028の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DT153028
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,77619,215
    ( 21,137 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。
    【用途】
    ・食品・弁当工場
    ・スーパーのバックヤード
    【商品仕様】
    ・シートサイズ(mm):150×300
    ・JANコード:4560170000850
    ・トラスココード:809-6099
    ・質量:5.7kg
    【材質/仕上】
    ・レーヨン、ポリエステル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    橋本 ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm(12個入)の型番DT153028のページです。 型番DT153028に関する仕様情報を記載しております。
    橋本 ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm(12個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    橋本 ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm(12個入)
    橋本 ウエットワイパー用ふた φ180×10mm (4個入)
    橋本 ウエットワイパー用バケツ φ180×200mm (4個入)
    180x300mm ウェットタオル(300枚)
    180x300mm ウエットタオル(詰替用/300枚)
    260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚)
    メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロスエスコエスコエスコ
    通常価格21,7761,5302,0407,0606,3955,000
    通常出荷日11日目3日目3日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト