17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイユー ドラムスパナ DSPANNER
  • タイユー ドラムスパナ

タイユー ドラムスパナ

通常単価(税別)
18,215円
税込単価
20,037円
通常出荷日:6日目

【特長】・ドラム缶用です。【用途】・ドラム缶のフタ開閉用。【材質】・本体:スチール(S45C)

  • 厚さ(mm)
    10
  • 質量(g)
    1200.0
  • トラスココード
    853-5296
  • 材質1
    本体:スチール(S45C)

型番:

DSPANNER
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSPANNERの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
10
質量(g)
1200.0
トラスココード
853-5296
材質1
本体:スチール(S45C)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSPANNER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,215円
( 20,037円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶用です。
【用途】
・ドラム缶のフタ開閉用。
【材質】
・本体:スチール(S45C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイユー ドラムスパナの型番DSPANNERのページです。 型番DSPANNERに関する仕様情報を記載しております。
タイユー ドラムスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイユー ドラムスパナ
タイユー ドラム缶カッター スチール刃付
スパナ
スパナ(両口スパナ)
薄口スパナ(両口スパナ)
スパナセット
メーカー大阪タイユー大阪タイユーシグネット三木ネツレンKTC(京都機械工具)ミズタニ
通常価格18,215円58,218円806円 -843円2,608円 -1,277円
通常出荷日6日目6日目4日目1日目1日目〜4日目
厚さ(mm)10-----
質量(g)1200.03000.000----
トラスココード853-5296853-5295----
材質1本体:スチール(S45C)スチール(STPG)、鋳物(FCD450)、ポリ塩化ビニール●刃:スチール(SKD1)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました