17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小型密閉容器 DSPシリーズTタイプ

小型密閉容器 DSPシリーズTタイプ
  • 小型密閉容器 DSPシリーズTタイプ
通常単価(税別)
1,489
税込単価
1,638
通常出荷日:4日目

【特長】・フルオープンタイプの小型軽量容器です。・ピルファー機能+リシール機能があります。【用途】・イ...

詳細を確認
  • ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意して下さい。
  • ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意して下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4968838900038
374.000
722-4338
30個
4968838900021
374.000
722-4346
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,489
( 1,638 )
4日目
1,489
( 1,638 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルオープンタイプの小型軽量容器です。
・ピルファー機能+リシール機能があります。
【用途】
・インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。

ご注意

  • ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意して下さい。
  • ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型密閉容器 DSPシリーズTタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型密閉容器 DSPシリーズTタイプ
グレステン Tタイプ 筋引 591シリーズ
グレステン Tタイプ 牛刀
密閉保存容器(ジップロックコンテナー)
密閉保存容器(PP製)
4方ロック式 密閉保存容器
メーカーDICプラスチックアズワンアズワンエスコエスコエスコ
通常価格1,48937,517 -34,000 -8062,073 -637 -
通常出荷日4日目8日目8日目〜3日目3日目3日目
材質1材質:ポリプロピレン(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト