17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバービットソケット
  • ドライバービットソケット

ドライバービットソケット

通常単価(税別)
556円~576円
税込単価
612円~634円
通常出荷日:6日目

【特長】・差込角6.35ミリのラチェットハンドルやフレックスハンドルやドライバーハンドルと組み合わせて...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    25
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
  • 差込角(mm)
    6.35
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • サイズ

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

サイズ(mm)

最小発注数量
4989530003414
774-6105
10.000
-
[[(-)]]4
1個
4989530003421
774-6113
10.000
-
[[(-)]]5.5
1個
4989530003438
774-6121
11.000
-
[[(-)]]7
1個
4989530003445
774-6130
9.000
[[(+)]]No.1
-
1個
4989530003452
774-6148
11.000
[[(+)]]No.2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目
576円
( 634円 )
6日目
556円
( 612円 )
6日目
563円
( 619円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角6.35ミリのラチェットハンドルやフレックスハンドルやドライバーハンドルと組み合わせて使用します。
【用途】
・プラスねじの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバービットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービットソケット
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ サーフェイス
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)
インパクトドライバ用ロングソケットビット
3/8″SQロングヘキサゴンビットソケット
メーカースエカゲツールロブテックストップ工業TJMデザインタジマツールKTC(京都機械工具)PBスイスツールズ
通常価格556円-1,272円 --3,491円3,538円2,537円
通常出荷日6日目2日目お見積り1日目4日目1日目
全長(mm)25100104.5110151120
材質1クロームバナジューム鋼-----
差込角(mm)6.35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト