17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

センタースリムビット【2個入り】

センタースリムビット
  • センタースリムビット
通常単価(税別)
760円~812円
税込単価
836円~893円
通常出荷日:9日目

【特長】・センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れ曲がれにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
65
4935561561010
853-5765
31
1パック

2個入り

110
4935561561027
853-5764
54
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760円
( 836円 )
9日目
812円
( 893円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れ曲がれにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理想的に伝えます。
【用途】
・硬いネジの締め付けや重作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センタースリムビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタースリムビット
センタースリムビット
スリムビット4
トーションビット(スリムタイプ)
GOLDスリムビット(10本組)
アネックス 龍靭ビット スリムタイプ 10本組
メーカー平井工具平井工具平井工具TONESK-11ANEX
通常価格760円-952円 -1,577円1,507円 -1,049円 -2,324円 -
通常出荷日9日目9日目9日目5日目3日目2日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2No.2No.2No.2
差込部径・六角6.35mm6.35mm-6.35mm6.35mm6.35mm
材質1材質SNCM-V●ショットクローム仕上げ材質SNCM-V●ショットクローム仕上げ軸部:工具鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト