ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ 六角ロングヘックスビット6.0mm (1本入)

サンフラッグ 六角ロングヘックスビット6.0mm (1本入) DSA-60150
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円
通常出荷日:9日目

【特長】・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。・高い硬度性により...

詳細を確認

型番:

DSA-60150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSA-60150の仕様・寸法情報

JANコード
4906842125870
トラスココード
853-5762
硬さ
H
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
DSA-60150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750円
( 825円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。
・高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。
【商品仕様】
・先端サイズ6.0mm
・サンフラッグ 六角ロングヘックスビット6.0mm (1本入)
・JANコード:4906842125870
・トラスココード:853-5762
・質量:46g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 六角ロングヘックスビット6.0mm (1本入)の型番DSA-60150のページです。 型番DSA-60150に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 六角ロングヘックスビット6.0mm (1本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 六角ロングヘックスビット6.0mm (1本入)
サンフラッグ 六角ロングヘックスビット5.0mm (1本入)
サンフラッグ 六角ロングヘックスビット4.0mm (1本入)
サンフラッグ 六角ビット5.0mm
サンフラッグ 六角ビット4.0mm
サンフラッグ 六角ビット3.0mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格750円750円750円568円568円568円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212587049068421258634906842125856490684212162949068421216124906842121605
トラスココード853-5762853-5760853-5759853-5817853-5816853-5815
硬さHHHHHH
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました