ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スタンドシェーカー 防爆エアー

スタンドシェーカー 防爆エアー DSA30P
  • スタンドシェーカー 防爆エアー
通常単価(税別)
751,224円
税込単価
826,346円
通常出荷日:19日目

【特長】・エアモーター使用のシェーカーです。【用途】・容器内容物の撹拌に

型番:

DSA30P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSA30Pの仕様・寸法情報

質量(g)
55000.0
トラスココード
853-6462
材質1
本体:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DSA30P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
751,224円
( 826,346円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアモーター使用のシェーカーです。
【用途】
・容器内容物の撹拌に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンドシェーカー 防爆エアーの型番DSA30Pのページです。 型番DSA30Pに関する仕様情報を記載しております。
スタンドシェーカー 防爆エアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドシェーカー 防爆エアー
スタンドシェーカー 防爆
スタンドシェーカー,容器内容物の撹拌に使用
フープシェーカー防爆
フープシェーカー
スクリーントロンメル ミニ
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌
通常価格751,224円830,819円 -88,794円 -2,360,466円 -1,123,687円 -1,240,018円 -
通常出荷日19日目19日目4日目19日目19日目19日目
質量(g)55000.030000.0----
トラスココード853-6462-----
材質1本体:スチール本体:スチール-本体:スチール本体:スチール本体:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました