ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムグリス

通常単価(税別)
2,445円
税込単価
2,690円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱、耐水、酸化安定性に優れています。・高速ベアリングに性能を発揮します。【用途】・温度範囲...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -25~120
  • 色
    黄褐色

型番:

DS760
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS760の仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
○
耐熱性
○
ちょう度
No.2
使用温度範囲(℃)
-25~120
色
黄褐色
容量(g)
400
JANコード
4960833760143
質量(g)
415
トラスココード
868-2860
材質1
主成分:リチウム石けん基グリス
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • 耐水性

  • 耐熱性

  • ちょう度

  • 容量(g)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS760

種類

耐水性

耐熱性

ちょう度

容量(g)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
ジャバラ
○
○
No.2
400
4960833760143
415
868-2860
主成分:リチウム石けん基グリス
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,445円
( 2,690円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、耐水、酸化安定性に優れています。
・高速ベアリングに性能を発揮します。
【用途】
・温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギヤ、ワイヤーロープ等の摺動部に。
【材質】
・主成分:リチウム石けん基グリス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムグリスの型番DS760のページです。 型番DS760に関する仕様情報を記載しております。
リチウムグリスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
潤滑
4
満足度:4.0
ジャバラチューブは使用時にコンタミの危険性も少なく, 扱いやすいので良いです. 潤滑性能としては申し分ないものでした.
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムグリス
ミスミ リチウム万能グリス
万能グリス
スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)
メーカーエーゼットミスミエーゼット住鉱潤滑剤トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,445円5,841円2,327円1,076円 -480円 -5,931円
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
使用温度範囲(℃)-25~120-----
色黄褐色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました