ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 32/67mm 小物ケース【1~12個入り】 |
|
エスコ 23/28mm 小物箱 |

【特長】
・本体は折りたたみ式です。
【商品仕様】
・色:緑
・JANコード:4904771517315
・トラスココード:782-3061
・質量:390g
【材質/仕上】
・ナイロン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭産業
コンテナバッグ メッシュバッグ大
0通常価格(税別):9,087円

ユタカメイク
フレコンバック W-60・W-61
4.5通常価格(税別):1,944円~

エスコ
450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)
0通常価格(税別):15,658円

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):3,015円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~