17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE 自動はんだ吸取器交換ノズル DS-510-520-1.5MM-S
  • SURE 自動はんだ吸取器交換ノズル

SURE 自動はんだ吸取器交換ノズル

通常単価(税別)
6,038円
税込単価
6,642円
通常出荷日:9日目

【特長】・はんだ吸い取り機DS-520用の交換ノズルです。

  • JANコード
    4905058441040
  • トラスココード
    805-2552
  • 材質1
    銅
  • ノズル穴径(mm)
    1.5(スリム)
  • 質量(g)
    11.500

型番:

DS-510-520-1.5MM-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-510-520-1.5MM-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4905058441040
トラスココード
805-2552
材質1
銅
ノズル穴径(mm)
1.5(スリム)
質量(g)
11.500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-510-520-1.5MM-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,038円
( 6,642円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ吸い取り機DS-520用の交換ノズルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE 自動はんだ吸取器交換ノズルの型番DS-510-520-1.5MM-Sのページです。 型番DS-510-520-1.5MM-Sに関する仕様情報を記載しております。
SURE 自動はんだ吸取器交換ノズルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
はんだ吸い取り機DS-520専用の交換ノズルなので安定して吸引してくれており使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE 自動はんだ吸取器交換ノズル
SURE 自動はんだ吸取器交換フィルター
SURE DS-120用ノズル
SURE SC-40用ヒーター
SURE SC-30用ヒーター
SURE こてスタンド用パーツ
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格6,038円3,502円734円800円800円601円
通常出荷日9日目6日目7日目6日目8日目7日目
JANコード49050584410404905058441095490505844051749050584022704905058402263-
トラスココード805-2552805-2548805-2460805-2472805-2471805-2554
材質1銅ガラス、フェルト、他---スポンジ
ノズル穴径(mm)1.5(スリム)-----
質量(g)11.50039.0008.00015.00014.0002.200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました