17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

屑入専用中袋【30個入り】

屑入専用中袋
  • 屑入専用中袋
通常単価(税別)
1,0371,245
税込単価
1,1411,370
通常出荷日:19日目

【特長】・屑入専用中袋です。【用途】・回収袋として【材質】・ポリエチレン

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
782-2251
4904771239903
320.000
1パック

30個入り

782-2260
4904771240008
460.000
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,037
( 1,141 )
19日目
1,245
( 1,370 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屑入専用中袋です。
【用途】
・回収袋として
【材質】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 丸型ペダルボックス 画像
  • ダストカーSD 画像

    テラモト

    ダストカーSD

    【特長】本体フレームの色は金色がかったメッキ色。折りたたみ式。BMダストカー袋E、BMダストカーエコ袋が付属。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屑入専用中袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屑入専用中袋
回収バスケット 専用袋
テラモト ステンレス角型屑入GPX-41K
トラッシュペール90 蓋のみ
GK容器 丸
ゴミ箱 ニート ST
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格1,037-7,48519,0425,7148,89449,353 -
通常出荷日19日目9日目1日目2日目6日目2日目〜
材質1ポリエチレンポリエチレン本体:ステンレスヘアーライン仕上、中カゴ・ストッパー:スチール線材ポリプロピレン(再生)ポルエチレン本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト