ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】
通常価格(税別):2,550円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
通常価格(税別):2,592円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
滑り止めマット(ブラック)
エスコ
通常価格(税別):670円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ダストボックス(蓋付/ブルー)
エスコ
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~



【特長】・ポリ袋をセットできるボタンホック付きです。・ふた付で中が見えないので、医療施設などでのタオル...
詳細を確認【特長】
・ポリ袋をセットできるボタンホック付きです。
・ふた付で中が見えないので、医療施設などでのタオルやシーツ・下着類の回収に最適な替え袋(ゴミ箱)です。
【用途】
・回収袋として
【材質】
・綿
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
エコポリペール角型
5通常価格(税別):1,709円~

エスコ
42.0L ダストボックス(蓋付2個)
0通常価格(税別):11,679円

積水テクノ成型
エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ
0通常価格(税別):1,245円~

コクヨ
リサイクルボックス 1種分別 S グレー イレ-61NM
0通常価格(税別):4,138円

アスベル
エバン・ペダルペール 45L
0通常価格(税別):3,143円

ISEFUJI
壁掛けダストボックス
0通常価格(税別):1,232円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円