17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑 DS-232-310-1
  • テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑

テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑

通常単価(税別)
5,436円
税込単価
5,980円
通常出荷日:4日目

【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの分別回収に。・商品の仕分け用として。【商品仕...

詳細を確認
  • トラスココード
    817-2973
  • JANコード
    4904771517513
  • 質量(g)
    375.000
  • 材質1
    ナイロン100%

型番:

DS-232-310-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外観図

仕様

DS-232-310-1の仕様・寸法情報

トラスココード
817-2973
JANコード
4904771517513
質量(g)
375.000
材質1
ナイロン100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-232-310-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,436円
( 5,980円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ不使用です。
・丈夫な袋です。
【用途】
・ゴミの分別回収に。
・商品の仕分け用として。
【商品仕様】
・サイズ(mm)W490×D430×H630
・テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑
・JANコード:4904771517513
・トラスココード:817-2973
・質量:375g
【材質/仕上】
・ナイロン100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑の型番DS-232-310-1のページです。 型番DS-232-310-1に関する仕様情報を記載しております。
テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑
テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑
テラモト BMダストカー袋 大袋E 青
テラモト BMダストカー袋 大袋E 赤
テラモト BMダストカー袋 大袋E 灰
テラモト BMダストカー袋 大袋E 茶
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格5,436円7,646円6,135円7,899円7,899円7,899円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目6日目
トラスココード817-2973817-2943817-2945817-2944817-2948817-2946
JANコード490477151751349047715174144904771517438490477151742149047715174694904771517445
質量(g)375.000500.000500.000500.000500.000500.000
材質1ナイロン100%ナイロン100%ナイロン100%ナイロン100%ナイロン100%ナイロン100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました