ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テラモト エコシャンA蓋215

テラモト エコシャンA蓋215 DS-218-721-3
  • テラモト エコシャンA蓋215
通常単価(税別)
1,963
税込単価
2,159
通常出荷日:6日目

【特長】・屋根型スイング蓋タイプの定番くず入です。【用途】・樹脂製屑入【商品仕様】・蓋のみの幅×奥行×...

詳細を確認
  • 本体と蓋は別売りです。
  • 本体と蓋は別売りです。

型番:

DS-218-721-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-218-721-3の仕様・寸法情報

トラスココード
817-3284
JANコード
4904771591537
質量(g)
273.000
材質1
ポリプロピレン(再生樹脂)

型番リスト

表示件数
型番
DS-218-721-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根型スイング蓋タイプの定番くず入です。
【用途】
・樹脂製屑入
【商品仕様】
・蓋のみの幅×奥行×高さ(mm):326×228×120
・本体セット時の幅×奥行×高さ(mm):326×228×517
・製品重量の60%再生素材使用
・JANコード:4904771591537
・トラスココード:817-3284
・質量:273g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(再生樹脂)

ご注意

  • 本体と蓋は別売りです。
  • 本体と蓋は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト エコシャンA蓋215の型番DS-218-721-3のページです。 型番DS-218-721-3に関する仕様情報を記載しております。
テラモト エコシャンA蓋215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト エコシャンA蓋215
テラモト エコシャンA本体215
テラモト エコシャンA蓋360
テラモト エコシャンA蓋475
テラモト エコシャンA本体360
テラモト エコシャンA本体475
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格1,9632,9582,3772,7092,9314,584
通常出荷日6日目6日目2日目2日目4日目2日目
トラスココード817-3284817-3359817-3285817-3286817-3360817-3283
JANコード490477159153749047715914384904771591735490477159193349047715916364904771591834
質量(g)273.0001000407.000496.00015001900.0
材質1ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました