17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

グランドコーナー用 蓋

グランドコーナー用 蓋
  • グランドコーナー用 蓋
通常単価(税別)
8,728
税込単価
9,601
通常出荷日:9日目

【特長】・グランドコーナー430シリーズ用(ゴミ箱)の分別用オプション蓋です。【用途】・ゴミ箱用蓋とし...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
782-1395
4904771422800
650.000
-
-
-
1個
782-1409
4904771422909
700.000
-
-
-
1個
782-1417
4904771423005
750
約455
約453
約230
1個
782-1425
4904771423104
770.000
約455
約453
約230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,728
( 9,601 )
9日目
8,728
( 9,601 )
9日目
8,728
( 9,601 )
9日目
8,728
( 9,601 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランドコーナー430シリーズ用(ゴミ箱)の分別用オプション蓋です。
【用途】
・ゴミ箱用蓋として。
【材質】
・AES樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドコーナー用 蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドコーナー用 蓋
グランドコーナー用 プレート
グランドコーナー 角ステン
グランドコーナー 丸ステン
グランドコーナー 430丸32
分別グランドコーナー430 丸32
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格8,7282,37718,145 -18,477 -8,235 -15,934
通常出荷日9日目6日目1日目1日目〜1日目9日目
材質1AES樹脂塩化ビニールステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上げ本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト